HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer245-1737: Bolt m/sekskantet hoved
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer245-1737: Bolt m/sekskantet hoved
245-1737: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
245-1737: Bolt m/sekskantet hoved
245-1737: Bolt m/sekskantet hoved
245-1737: Bolt m/sekskantet hoved
245-1737: Bolt m/sekskantet hoved
245-1737: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 245-1737

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 2.5
Bolt Length (mm): 63,5
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkbelagt
Længde på greb (tommer): 0,111
Grip Length (mm): 2,82
Materiale: Stål,Zinklegering,Kulstål
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 245-1737

LARVEBÅNDSDOZER

D9T D8T D8R D8GC D10T2 D7E LGP D7E D8 GC D8

MARINEMOTOR

C32

HJULDOZER

854K

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC7

GENERATORAGGREGAT

C32

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet