HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe248-7175: O-ringspakning med indvendig diameter på 64,2 mm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe248-7175: O-ringspakning med indvendig diameter på 64,2 mm
248-7175: O-ringspakning med indvendig diameter på 64,2 mm

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
248-7175: O-ringspakning med indvendig diameter på 64,2 mm
248-7175: O-ringspakning med indvendig diameter på 64,2 mm
248-7175: O-ringspakning med indvendig diameter på 64,2 mm
248-7175: O-ringspakning med indvendig diameter på 64,2 mm
248-7175: O-ringspakning med indvendig diameter på 64,2 mm

O-ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 248-7175

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 5,7
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,224
Indvendig diameter (mm): 64,2
Indvendig diameter (tommer): 2,528
Materiale: HNBR (78),TPU – Polyurethan,PU (polyurethan),Polyurethanplast
Kompatibel med: Slidbestandig; Dieselbrændstoffer; Diester-smøremidler; Ozon; Petroleumsolier, fedt; Kølemiddel HFC – 134a (ikke-freon); Silikonevæsker; Damp; Motorkølevæsker på vandbasis
Material Hardness: 93A
Polymer: PU (Polyurethane)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 248-7175

SKOVBRUGSPRODUKTER

FM528 LL FM528

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

324D LN

GRAVEMASKINE

323D3 326 GC 326D2 333 GC 326 324 325 324E LN 326GC 326D2 L 326D L 324D L 324E L 326F L 320 GC 326F LN 324D 326F 322C 324D LN 324E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet