HjemFørerhuseAndre komponenter til førerhuse254-3437: 54 mm indvendig diameter
HjemFørerhuseAndre komponenter til førerhuse254-3437: 54 mm indvendig diameter
254-3437: 54 mm indvendig diameter

Cat®-manchet (betjeningsgreb)

Mærke: Cat

Produktbilleder
254-3437: 54 mm indvendig diameter
254-3437: 54 mm indvendig diameter
254-3437: 54 mm indvendig diameter
254-3437: 54 mm indvendig diameter
254-3437: 54 mm indvendig diameter

Cat®-manchet (betjeningsgreb)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 254-3437

Måleenheder

USMetrisk
Bredde (mm): 46,7
Højde (mm): 98,6
Indvendig diameter (tommer): 2,13
Bredde (tommer): 1,84
Længde (mm): 46,7
Højde (tommer): 3,9
Indvendig diameter (mm): 54,0
Længde (tommer): 1,84
Materialebeskrivelse: Gummi
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 254-3437

MULTITERRÆNLÆSSER

257D 277D 277C 297D 297C 297D2 287C2 297D XHP 277C2 287C 287D 297D2 XHP

MINILÆSSER

226D 246D 246C 232D 272C 272D 272D XHP 256C 236D 242D 262D 262C 272D2 XHP 262C2 272D2

RENDEGRAVER

444F2 442E 434E 416F2 450E 450F 430E 430F 420F2 428F2 432E 444F 420E 432F 444E 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

TELESKOPLÆSSER

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

249D 289D 289C 279C2 299D XHP 259D 239D 299D 299C 279D 279C 289C2 299D2 299D2 XHP

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet