HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRørenheder255-2901: Samling af udstødningsrør
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRørenheder255-2901: Samling af udstødningsrør
255-2901: Samling af udstødningsrør

Cat® motorudstødningsforlængerrør

Mærke: Cat

Produktbilleder
255-2901: Samling af udstødningsrør
255-2901: Samling af udstødningsrør
255-2901: Samling af udstødningsrør
255-2901: Samling af udstødningsrør
255-2901: Samling af udstødningsrør

Cat® motorudstødningsforlængerrør

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 255-2901

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 297,0
Samlet længde (tommer): 11,69
Samlet højde (mm): 644,0
Samlet højde (tommer): 25,35
Samlet bredde (mm): 260,0
Samlet bredde (tommer): 10,24
Tykkelse af sidevæg (mm): 1,6
Tykkelse af sidevæg (tommer): 0,06
Ca. vægt (kg): 7,03
Ca. vægt (lb): 15,51
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 255-2901

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

385C 365C L 385C L

GRAVEMASKINE

390D 390D L 365C L 385C FS 385C L 365C L MH 385C L MH 365C 385C 374D L

FRONTSKOVL

385C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet