HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe261-3307: O-RINGSPAKNING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe261-3307: O-RINGSPAKNING
261-3307: O-RINGSPAKNING

O-ringe

Mærke: Cat

Produktbilleder
261-3307: O-RINGSPAKNING

O-ringe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 261-3307

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 2,62
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,103
Indvendig diameter (mm): 221,92
Indvendig diameter (tommer): 8,737
Størrelse på instrumentbræt (tommer): 174
Materiale: FKM (75),FKM – Fluoroelastomer,Fluoroelastomergummi (FKM)
Kompatibel med: Diester-smøremidler; Halogenerede kulbrinte (over 100 °C); Meget modstandsdygtig over for kompressionssæt; Petroleumsvæsker; Fosfatestervæsker; Silikonevæsker; Nogle syrer
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 261-3307

PETROMOTOR

3512E 3512C 3512B

PETROPAKKE

TH48-E80 TH48-E70

PETROTRANSMISSION

TH48-E80

GRAVEMASKINE

318D2 316 GC 318 GC 315 GC 313 GC 315 313 312 GC 318D2 L

MOTOR

3516E

PUMPEENHED

SPF343C

HJULLÆSSER

994K 995

DUMPER

789 789G 798 794 AC 796 AC 798 AC

MOTOR - MASKINE

3516C C4.4

LASTVOGN

795F XQ 793F AC 795F AC 794 AC MT4400D AC

FÆLDEHOVED

HF221 HF201 HF201B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet