HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerKlemmer og klips276-5486: Klip til landskabsrack
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerKlemmer og klips276-5486: Klip til landskabsrack
276-5486: Klip til landskabsrack

Cat® holdeclips, ID X OD X W: 25,4 X 33,7 X 1,4 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
276-5486: Klip til landskabsrack
276-5486: Klip til landskabsrack
276-5486: Klip til landskabsrack
276-5486: Klip til landskabsrack
276-5486: Klip til landskabsrack

Cat® holdeclips, ID X OD X W: 25,4 X 33,7 X 1,4 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 276-5486

Beskrivelse:
Clip 276-5486 bruges til at fastholde dele på aksler med en diameter på 1 in på tværs af Cat-produktlinjer.

Cat Klip og klemmer er ikke dine standard hyldeclips og klemmer. Cat klip og klemmer er en anden stor lad os gøre arbejdet produkt.

Egenskaber:
• Fastholdelse af klip
• Indvendig diameter: 25,4 mm (1,00 in)
• Udvendig diameter: 33,7 mm (1,33 in)
•Bredde: 1,4 mm (0,06 in)
• Cat Klip og klemmer er fremstillet efter præcise specifikationer og er bygget til holdstanghed, pålidelighed, produktivitet
• Styrke og kvalitet - clips og klemmer opfylder eller overstiger ANSI-, ASTM- og DIN -kravene
• Cat clips, klemmer og fastgørelseselementer arbejder sammen som et system for maksimal pålidelighed og sikkerhed for vores kundebase.

Anvendelse:
Se brugermanualen, eller kontakt den lokale Cat -forhandler for at få flere oplysninger.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 276-5486

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 33,7
Indvendig diameter (tommer): 1,0
Udvendig diameter (tommer): 1,33
Indvendig diameter (mm): 25,4
Indvendig diameter (mm): 25,4
Udvendig diameter (tommer): 1,33
Indvendig diameter (tommer): 1,0
Udvendig diameter (mm): 33,7
Vægt (kg): 0,001
Bredde (tommer): 0,06
Vægt (lb): 0,0
Bredde (mm): 1,4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 276-5486

HJÆLPEBATTERI

PR118 PR121

HYDRAULISK JORDBEARBEJDNINGSRIVE

PR184 PR172

MINILÆSSER

272D3 XE 272D3

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

299D3 XE 299D3

MINI-GRAVEMASKINE

304.5E2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet