Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder2Q-1640: EDGE AS
HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder2Q-1640: EDGE AS
2Q-1640: EDGE AS

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
2Q-1640: EDGE AS
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

AFBRUDT
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 2Q-1640

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 2Q-1640

Måleenheder

USMetrisk
Width Between Sidebars (mm): 3.532,0
Overall Width (in): 143,504
End Depth (in): 12,992
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: J460
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 50
Overall Width (mm): 3.645,0
Overall Depth (in): 12,992
Size: J460
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 8
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 330,0
Series: J Series
Adapter Series: J Series
Width Between Sidebars (in): 139,055
End Depth (mm): 330,0
Edge Assembly Type: Standard
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2Q-1640

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet