HjemSlanger og rørHætter og propperTændrør2Y-2655: 88,9 mm diameter stikknap
HjemSlanger og rørHætter og propperTændrør2Y-2655: 88,9 mm diameter stikknap
2Y-2655: 88,9 mm diameter stikknap

Cat® -stikknap til motorhjelm og instrumentbræt

Mærke: Cat

Produktbilleder
2Y-2655: 88,9 mm diameter stikknap
2Y-2655: 88,9 mm diameter stikknap
2Y-2655: 88,9 mm diameter stikknap
2Y-2655: 88,9 mm diameter stikknap
2Y-2655: 88,9 mm diameter stikknap

Cat® -stikknap til motorhjelm og instrumentbræt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 2Y-2655

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (tommer): 3,5
Indvendig diameter (tommer): 3,0
Udvendig diameter (mm): 88,9
Indvendig diameter (mm): 76,2
Udvendig diameter (tommer): 3,5
Samlet længde (tommer): 0,61
Udvendig diameter (mm): 88,9
Samlet længde (mm): 15,7
Vægt (kg): 0,09
Vægt (lb): 0,2
Bredde (tommer): 0,62
Bredde (mm): 15,7
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2Y-2655

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

LARVEBÅNDSDOZER

D4E D4E SR

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1600 R2900G R1700G R2900 XE R2900 R1600G R1600H

HJULLÆSSER

966C 966R 930 930R 930T

HYDRAULIKBETJENING

143 140

BULLDOZER

4A

OPRIVER

4

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet