HjemUndervognRullende komponenterMonteringshætter, blokke og lejebeslag306-9441: Spor tomgangshætte
HjemUndervognRullende komponenterMonteringshætter, blokke og lejebeslag306-9441: Spor tomgangshætte
306-9441: Spor tomgangshætte

Cat®Track Idler venstre sidehætte med fjederstift brugt i sporrulleramme af undervogn

Mærke: Cat

Produktbilleder
306-9441: Spor tomgangshætte
306-9441: Spor tomgangshætte

Cat®Track Idler venstre sidehætte med fjederstift brugt i sporrulleramme af undervogn

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 306-9441

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 169,0
Højde (mm): 68,0
Undervognsbredde (mm): 64,0
Shaft Mounting Diameter (mm): 68.15
Height (in): 2,677
Shaft Mounting Diameter (in): 2.683
Mounting Face Offset (mm): 3
Mounting Face Offset (in): 0.118
Dowel Pin Diameter (in): 0.378
Width (in): 2,52
Hole 1 Distance (in): 2.067
Mounting Hole Diameter (in): 1.236
Mounting Hole Diameter (mm): 31.4
Width (mm): 64,0
Length (in): 6,654
Hole 2 Distance (in): 4.134
Hole 2 Distance (mm): 105
Number Of Mounting Holes: 2
Dowel Pin Diameter (mm): 9.6
Hole 1 Distance (mm): 52.5
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 306-9441

LARVEBÅNDSDOZER

D8T D8R D8R II D8GC D8N D8 GC D8

RØRLÆGGER

578

LARVEBÅNDSLÆSSER

973D 973 973K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet