Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemEl og elektronikFølere og kontakterAndre følere og kontakter309-5768: Pilot Line trykafbryder
HjemEl og elektronikFølere og kontakterAndre følere og kontakter309-5768: Pilot Line trykafbryder
309-5768: Pilot Line trykafbryder

Cat® Pilot Line Pressure Switch overvåger hydraulisk tryk i pilotledninger og udløser kontrolhandlinger i overensstemmelse hermed

Mærke: Cat

Produktbilleder
309-5768: Pilot Line trykafbryder
309-5768: Pilot Line trykafbryder
309-5768: Pilot Line trykafbryder
309-5768: Pilot Line trykafbryder
309-5768: Pilot Line trykafbryder

Cat® Pilot Line Pressure Switch overvåger hydraulisk tryk i pilotledninger og udløser kontrolhandlinger i overensstemmelse hermed

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 309-5768

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 25,0
Vægt (lb): 0,2
Vægt (kg): 0,1
Sekskantstørrelse (tommer): 0,6
Spænding (volt): 12-32 jævnstrøm
Ekstern gevindstørrelse: 7/16-20 UNF
Sekskantstørrelse (mm): 14,0
Udvendig diameter (tommer): 1,0
Materialebeskrivelse: Messing
Material: Alloy Brass
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 309-5768

GRAVEMASKINE

312D2 312D2 GC 311D LRR 318D L 312D2 L 312D L 318D2 313D2-GC 313D2 314D LCR 314C 312D 313D2 LGP 319D L 320D3 GC 315D L 319D LN 319D 315C 318D2 L 314D CR 313D2 GC 313D 311C

VIBRATIONSSTAMPER

CB-536D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet