HjemRedskaberSkovle – kompakt hjullæsser312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
HjemRedskaberSkovle – kompakt hjullæsser312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth

Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

Mærke: Cat

Produktbilleder
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth

Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 312-0123

Cat® General Purpose Buckets have been designed to optimize performance of the Cat Compact Wheel Loader when loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 312-0123

Måleenheder

USMetrisk
Width: 2035.5 mm
Width: 80.1 in
Weight: 864 lb
Weight: 391.9 kg
Height: 36.2 in
Height: 920 mm
Length: 990 mm
Length: 39 in
Capacity: 1 m³
Capacity: 1.3 yd³
Base Edge Thickness: 0.7 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Interface Type: Skid Steer Coupler
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 312-0123

HJULLÆSSER

907K 908 906 908M 906M 907M 907H 907H2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet