НачалоПрикачени файловеКофи – компактен колесен товарач312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
Начало
Прикачени файловеКофи – компактен колесен товарач
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth

Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

Марка: Cat

Изображения на продукти
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth
312-0123: 1.0 m3 (1.3 yd3), Skid Steer Coupler, Bolt-On Teeth

Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.
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
Диаграма на частите за 312-0123
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 312-0123

Cat® General Purpose Buckets have been designed to optimize performance of the Cat Compact Wheel Loader when loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 312-0123

Мерна единица

САЩМетрични
Width: 2035.5 mm
Width: 80.1 in
Weight: 864 lb
Weight: 391.9 kg
Height: 36.2 in
Height: 920 mm
Length: 990 mm
Length: 39 in
Capacity: 1 m³
Capacity: 1.3 yd³
Base Edge Thickness: 0.7 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Interface Type: Skid Steer Coupler
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 312-0123

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

907K 908 906

ТОВАРАЧ ОТ КОЛЕСЕН ТИП

908M 906M 907M 907H 907H2

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт