HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor312-7758: Indstil-EKSTERN OLIEPUMPE INSTALLATION
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor312-7758: Indstil-EKSTERN OLIEPUMPE INSTALLATION
312-7758: Indstil-EKSTERN OLIEPUMPE INSTALLATION

Sæt til ekstern motoroliepumpe

Mærke: Cat

Produktbilleder
312-7758: Indstil-EKSTERN OLIEPUMPE INSTALLATION
312-7758: Indstil-EKSTERN OLIEPUMPE INSTALLATION
312-7758: Indstil-EKSTERN OLIEPUMPE INSTALLATION

Sæt til ekstern motoroliepumpe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

298-6387: 164,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
298-6387: 164,69 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
259-4600: 85,09 mm indvendig diameter tætning-O-ring
259-4600: 85,09 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
7N-5057: 0,8 mm tyk motoroliepumpepakning
7N-5057: 0,8 mm tyk motoroliepumpepakningAntal: 1
6V-3908: 100,97 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-3908: 100,97 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
6V-5101: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætning
6V-5101: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
6V-5066: 85,09 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-5066: 85,09 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 3
4N-1320: 0,79 mm tyk firkantet pakning
4N-1320: 0,79 mm tyk firkantet pakningAntal: 2
1H-9696: 44,04 mm indvendig diameter tætning-O-ring
1H-9696: 44,04 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
136-7227: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
136-7227: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 1
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 1
111-1349: 0,8 mm tyk tætning af ventildæksel
111-1349: 0,8 mm tyk tætning af ventildækselAntal: 1
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mm
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mmAntal: 4
7N-4932: 0,8 mm tyk pakning til vandledninger
7N-4932: 0,8 mm tyk pakning til vandledningerAntal: 1
Viser 1 til 17 af 17
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 312-7758
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 312-7758

MARINEMOTOR

3512B

GRAVEMASKINE

225D

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4B

GENERATORAGGREGAT

3512B

EFFEKTMODUL

PM3512

LASTVOGN

793C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet