HjemEl og elektronikFølere og kontakterAndre følere og kontakter333-8538: Inertimålesensorer (IMU)
HjemEl og elektronikFølere og kontakterAndre følere og kontakter333-8538: Inertimålesensorer (IMU)
333-8538: Inertimålesensorer (IMU)

Cat® Inertimålesensorer (IMU)

Mærke: Cat

Produktbilleder
333-8538: Inertimålesensorer (IMU)
333-8538: Inertimålesensorer (IMU)
333-8538: Inertimålesensorer (IMU)
333-8538: Inertimålesensorer (IMU)
333-8538: Inertimålesensorer (IMU)

Cat® Inertimålesensorer (IMU)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 333-8538

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Plast
Forbindelsestype: 6-benet
Samlet højde (tommer): 2,5
Samlet højde (mm): 63,5
Samlet længde (tommer): 4,5
Samlet længde (mm): 114,3
Samlet bredde (tommer): 3,7
Samlet bredde (mm): 93,9
Spænding (volt): 7.2-17 VDC
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 333-8538

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD63

HJULLÆSSER

990K 990 988K XE 988K

LEDDELT LASTVOGN

725C 730C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 725C2 735C 735B 745 730 735

HJULSKRABER

637K

LASTVOGN

793F CMD 793D 793F 789D 785G 797F 794 AC

TEKNOLOGI

AUTOGUIDNC

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 973 953

LARVEBÅNDSDOZER

D9 D6 D5 D8 D7 D8T D8R D6XE D10 D11 D6 XE D6T

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R2900 XE R1700 XE R1700

GRAVEMASKINE

352F 336E LH 349F LXE 336D2 LXE 336F LN XE 336F XE 374F L 390F 374F 336E LNH 352F XE VG 336F LNXE 336D2 XE 336F L XE 390F L 336D2 L XE 336E H

EJEKTORLASTVOGN

740 730C2 EJ 730C 740B

HJULDOZER

844 834K 844K

HJULTRAKTOR

621K OEM 637K

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC20

DUMPER

789G 793F 798 AC 796 AC 794 AC 798

MOTORGRADER

12M 14M3 12M 3 120 14 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 120M 2 14M-3 160 140M 160M 3 150 14M 160M 3 AWD 140

GUMMIHJULSSCRAPER

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 631 637K 623K LRC 623K 621K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet