HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde337-5340: Pukkelslange med indvendig diameter 127 mm
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde337-5340: Pukkelslange med indvendig diameter 127 mm
337-5340: Pukkelslange med indvendig diameter 127 mm

Cat® 183 mm lang pukkelslange til luftopladning

Mærke: Cat

Produktbilleder
337-5340: Pukkelslange med indvendig diameter 127 mm
337-5340: Pukkelslange med indvendig diameter 127 mm
337-5340: Pukkelslange med indvendig diameter 127 mm
337-5340: Pukkelslange med indvendig diameter 127 mm
337-5340: Pukkelslange med indvendig diameter 127 mm

Cat® 183 mm lang pukkelslange til luftopladning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 337-5340

Beskrivelse: En pukkelslange er også kendt som en pukkelforbindelse,
der bruges til at forbinde to komponenter i et luftindtagssystem. Det bruges primært til at forbinde luftindsugningsrøret eller -røret til indsugningsmanifolden eller andre komponenter i motoren. Den er designet til at give slangen mulighed for at bøje og rumme motorbevægelse og vibrationer, samtidig med at der opretholdes en sikker forbindelse. Det er designet til at give en tæt og lækagefri forbindelse mellem luftindsugningskomponenterne.

Egenskaber:
• Modstå -55°C til +260°C temperaturer.
• Modstå forskellige trykområder.
• Designet til at være modstandsdygtig over for slid, ælde og nedbrydning.

Anvendelse:
En pukkelslange giver effektiv overførsel af ren luft til forbrænding og sikrer, at motoren fungerer optimalt.

Vis mere
Cat® Hose Assembly Products Warning
Forkert valg af slange- og koblingskombinationer annullerer garantier og kan resultere i alvorlig personskade eller død, materiel skade eller komponent- og maskinsystemfejl.
Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 337-5340
Materiale: Silikonegummi
Indvendig diameter (mm): 127,0
Driftstemperatur: -55°C TIL 260°C
Anvendelse: TILSLUTNING PÅ MOTORSYSTEM
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 337-5340

PETROPAKKE

TH48-E70

MOTOR

C175-20

GENERATORAGGREGATSMOTOR

DE1100 DE800S

INDUSTRIEL MOTOR

C32 C15 C27 C18

DUMPER

798 AC

LOKOMOTIVMOTOR

C32 C27

GENERATORAGGREGAT

C32B C32 GEN SET DE1500 DE1400 D1250 C27 DE1000S DE1250S C32 D1000 DE1250 XQP1100 D1500 C32 GENSET D800

LASTVOGN

797F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet