Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg udstyr

HjemFørerhuseAndre komponenter til førerhuse345-6148: 9 mm tykt kabinekanaldæksel
Hjem
FørerhuseAndre komponenter til førerhuse
345-6148: 9 mm tykt kabinekanaldæksel
345-6148: 9 mm tykt kabinekanaldæksel

Cat® Kabinekanaldæksel omslutter og beskytter kanalarbejde, hvilket sikrer effektiv luftstrømsstyring og strukturel integritet

Mærke: Cat

Produktbilleder
345-6148: 9 mm tykt kabinekanaldæksel
345-6148: 9 mm tykt kabinekanaldæksel
345-6148: 9 mm tykt kabinekanaldæksel
345-6148: 9 mm tykt kabinekanaldæksel
345-6148: 9 mm tykt kabinekanaldæksel

Cat® Kabinekanaldæksel omslutter og beskytter kanalarbejde, hvilket sikrer effektiv luftstrømsstyring og strukturel integritet

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 345-6148
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 345-6148

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 144,5
Længde (tommer): 5,7
Højde (mm): 120,1
Højde (tommer): 4,7
Bredde (mm): 11
Bredde (tommer): 0,4
Farve: Gråsort
Materiale: Polyolefinplast
Vægt (kg): 0,057
Standardfarve: MØRKEGRÅ
Materialebeskrivelse: PLAST
Vægt (lb): 0,1
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 345-6148

MINILÆSSER

257D3 257D 277D 297D 287D 297D2 259D 249D 239D 299D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 279D3 299D3 299D2 249D3 299D XHP 242D3 249D3 246D3 226D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D 272D XHP 272D3 272D2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert