HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder365-2224: 6 mm slangeenhed til indvendig diameter
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder365-2224: 6 mm slangeenhed til indvendig diameter
365-2224: 6 mm slangeenhed til indvendig diameter

Cat Hose

Mærke: Cat

Produktbilleder
365-2224: 6 mm slangeenhed til indvendig diameter
365-2224: 6 mm slangeenhed til indvendig diameter
365-2224: 6 mm slangeenhed til indvendig diameter
365-2224: 6 mm slangeenhed til indvendig diameter
365-2224: 6 mm slangeenhed til indvendig diameter

Cat Hose

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 365-2224
Weight (kg): 1,293
Material: Polyamide-imide (PAI) Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 365-2224

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3022 MH3024

LARVEBÅNDSDOZER

D7E

GRAVEMASKINE

M318F

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815K

MOTOR

C7.1

INDUSTRIEL MOTOR

C9.3 C7.1 C3.6

HJULLÆSSER

962M Z 950M 962M 950M Z

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M322F M320F MH3026 M318F MH3024

LARVEBÅNDSLÆSSER

973K 953K 963K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet