HjemMotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper371-0737: Turbolader olieledning rør
HjemMotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper371-0737: Turbolader olieledning rør
371-0737: Turbolader olieledning rør

Turbolader-afløbsledning

Mærke: Cat

Produktbilleder
371-0737: Turbolader olieledning rør
371-0737: Turbolader olieledning rør

Turbolader-afløbsledning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 371-0737

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 406,4
Højde (tommer): 2,5
Bredde (mm): 114,3
Længde (tommer): 16,0
Højde (mm): 63,5
Material: Alloy Mixed: Metal,Stainless Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 371-0737

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3295

PETROMOTOR

C15 C18

GENINDVINDINGSMIKSER

RM800

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD45

PETROPAKKE

CX31-C18I CX35-C18I

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

390F

ROTERENDE MIKSER

RM800

HJULSKRABER

657E

LASTVOGN

772G 770G 772G OEM 770G OEM

STENBRUDSLASTVOGN

770G 772G

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

LARVEBÅNDSDOZER

D9T D9 D8 D8T

RØRLÆGGER

PL83 PL87

GRAVEMASKINE

390F 374F 390F L 395 MH3295 374 374F L

KOLDFRÆSER

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

MOTOR

C15 C18

INDUSTRIEL MOTOR

C15 C18

DUMPER

772 770

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM600 RM800

EFFEKTMODUL

TR43-C18L

GUMMIHJULSSCRAPER

657

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet