Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker3E-6908: M8x1,25-6g gevind svejsestuds
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker3E-6908: M8x1,25-6g gevind svejsestuds
3E-6908: M8x1,25-6g gevind svejsestuds

Cat® svejsebolt er et fastgørelseselement designet til svejsning på metaloverflader, hvilket muliggør sikker fastgørelse af andre komponenter

Mærke: Cat

Produktbilleder
3E-6908: M8x1,25-6g gevind svejsestuds
3E-6908: M8x1,25-6g gevind svejsestuds

Cat® svejsebolt er et fastgørelseselement designet til svejsning på metaloverflader, hvilket muliggør sikker fastgørelse af andre komponenter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 3E-6908
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 3E-6908

MINILÆSSER

289D3 226D 272D XHP 242D3 249D3 226D3 272D 236D3 262D 262D3 246D3 242D 272D3 XE 272D3 272D2 246D 279D3 232D 236D 232D3 272D2 XHP

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825 825K 815K 815

RENDEGRAVER

416F2 416 420F2 428F2 424 420 432F2 422F 434F 444F 432F 430F2 420F 430F 428F 416F

STYRINGS- OG FØRINGSMODUL

CMD FOR

GENERATORAGGREGAT

C4.4 DG30 DG80

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

289D 279D3 299D 289D3 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D 249D3 259D 299D2 XHP 259D3 299D XHP 239D

LASTVOGN

770G 772G 794 AC 772G OEM 770G OEM

MINI-GRAVEMASKINE

301.8 301.6 301.5 304 305 305.5 CR 305 CR

LARVEBÅNDSDOZER

D2 D1 D3 D6K2

TRAKTOR TIL FORBERELSE AF ARBEJDSSTED

586C 2864C

UDKØRSELSTRAKTOR

574B 554 564

HJULTRAKTOR

621K OEM

FÆLDE-/-STAKKEMASKINE MED HJUL

543 533 TK370 TK380

MULTITERRÆNLÆSSER

277D 257D3 257D 297D2 XHP 297D2 297D XHP 297D 287D

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD63

KOMPAKT HJULLÆSSER

910K 930 938 926 914K

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3456 C-12

HJULLÆSSER

962 928H 988 XE 972M 986 928HZ 988GC 988 986K 950M 962M 990 988K XE 988G 988H 926 988K 924 930 938 930H 930K 966M 930M 962M Z 950M Z 814K 924HZ 990K 990H 972M XE 966M XE 924H 924K 992G 992K 980M 938G 938K 990 II 938M 994F 926M 994K 982M

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836 826 826G II 816K 836H 836G 836K 816 826H 826K

TELESKOPLÆSSER

TH1055 TH0642 TH1255 TH0842

STENBRUDSLASTVOGN

772G 770G

LARVEBÅNDSLÆSSER

973 963K

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700G R1300G R1300G II

GRAVEMASKINE

325-A FM L 325-A 325 LN 325 L 325-A LN 325-A L

INDUSTRIEL MOTOR

C7.1 DG60

HJULDOZER

834 844 834G 834H 834K 854 824K 814K 814 824 854G 854K 844H 844K

DUMPER

772 770 798 AC 798 796 AC 794 AC

GUMMIHJULSSCRAPER

627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 627K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet