420-0923: Efterkøler og ledninger installationssæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor420-0923: Efterkøler og ledninger installationssæt

420-0923: Efterkøler og ledninger installationssæt

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Produktbilleder

420-0923: Efterkøler og ledninger installationssæt
420-0923: Efterkøler og ledninger installationssæt
420-0923: Efterkøler og ledninger installationssæt

420-0923: Efterkøler og ledninger installationssæt

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter

Antal: 6

112-3258: 46,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 3

112-3259: 59,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

112-8186: O-ringspakning med indvendig diameter på 88,26 mm

Antal: 2

173-2086: 0,84 mm tyk pakning

Antal: 1

3E-6773: 94,84 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

4N-2564: 0,826 mm tyk aftercoolerpakning

Antal: 1

4N-4307: 0.8mm tyk pakning

Antal: 1

7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdæksel

Antal: 1

Viser 1 til 9 af 9

Beskrivelse af reservedelsnummer 420-0923

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til montering af aftercooler samt fastgørelseslanger/-rør. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 420-0923

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 420-0923

MARINEMOTOR

3412D

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet