HjemMotorKølesystemVandpumper og komponenterVandpumpekomponenter445-1693: 25.31 Indvendig diameter vandpumpetætning
HjemMotorKølesystemVandpumper og komponenterVandpumpekomponenter445-1693: 25.31 Indvendig diameter vandpumpetætning
445-1693: 25.31 Indvendig diameter vandpumpetætning

Cat® 25.31 Indvendig diameter vandpumpetætning

Mærke: Cat

Produktbilleder
445-1693: 25.31 Indvendig diameter vandpumpetætning
445-1693: 25.31 Indvendig diameter vandpumpetætning
445-1693: 25.31 Indvendig diameter vandpumpetætning
445-1693: 25.31 Indvendig diameter vandpumpetætning
445-1693: 25.31 Indvendig diameter vandpumpetætning

Cat® 25.31 Indvendig diameter vandpumpetætning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 445-1693

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 1,0
Højde (mm): 23,4
Indvendig diameter (mm): 25,31
Indvendig diameter (tommer): 1,008
Materiale: Rustfrit stål
Indvendig diameter (mm): 25,6
Udvendig diameter (tommer): 2,19
Udvendig diameter (tommer): 2,362
Udvendig diameter (mm): 55,58
Samlet længde (tommer): 0,92
Udvendig diameter (mm): 60,0
Samlet længde (mm): 23,4
Tykkelse (tommer): 0,921
Vægt (kg): 0,08
Vægt (lb): 0,18
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 445-1693

PETROMOTOR

C-15

PETROPAKKE

C18

MARINEMOTOR

C18 3406E C18 MARINE C15

GENERATORAGGREGATSMOTOR

POWER SYS

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

GENERATORAGGREGAT

C18

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet