HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter446-0165: STIFT
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter446-0165: STIFT
446-0165: STIFT

Linkage Pin

Mærke: Cat

Produktbilleder
446-0165: STIFT
446-0165: STIFT
446-0165: STIFT
446-0165: STIFT
446-0165: STIFT

Linkage Pin

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 446-0165

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 55,0
Length (in): 2,15
Pin Diameter (mm): 10,0
Pin Diameter (in): 0,37
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
Pin Length (mm): 54.5
Diameter (mm): 9,5
Pin Length (in): 2.146
Diameter (in): 0,374
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 446-0165

TRANSMISSION

TR16-C7.1

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

545D 535D 525D 555D

HJULLÆSSER

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet