HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde448-0797: 25,4mm ID hydraulikpumpe linjer slange
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde448-0797: 25,4mm ID hydraulikpumpe linjer slange
448-0797: 25,4mm ID hydraulikpumpe linjer slange

Cat® Hydraulic Pump Lines Hose transfers pressurized fluid efficiently, linking hydraulic sources to actuators with steady flow control

Mærke: Cat

Produktbilleder
448-0797: 25,4mm ID hydraulikpumpe linjer slange
448-0797: 25,4mm ID hydraulikpumpe linjer slange
448-0797: 25,4mm ID hydraulikpumpe linjer slange
448-0797: 25,4mm ID hydraulikpumpe linjer slange
448-0797: 25,4mm ID hydraulikpumpe linjer slange

Cat® Hydraulic Pump Lines Hose transfers pressurized fluid efficiently, linking hydraulic sources to actuators with steady flow control

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 448-0797

Måleenheder

USMetrisk
Material: SYNTHETIC RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 25,4
Working Pressure (kPa): 110,32
Working Pressure (psi): 16,0
Operating Temperature: -40 °C to 100 °C
Application: FUEL AND OIL HOSE
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 448-0797

MULTITERRÆNLÆSSER

277D 287D

MINILÆSSER

246D3 246D 262D 262D3

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

289D 279D 279D3 289D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet