HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder456-8477: SLANGE
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder456-8477: SLANGE
456-8477: SLANGE

XT-3 ES ToughGuard

Mærke: Cat

Brugerdefineret længde
Produktbilleder
456-8477: SLANGE
456-8477: SLANGE

XT-3 ES ToughGuard

Mærke: Cat

Brugerdefineret længde
Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 456-8477

Måleenheder

USMetrisk
Trykkapacitet (psi): 112.000,0
Bulk Unit of Measure: CM
Indvendig diameter (tommer): 0,75
Indvendig diameter (mm): 19,05
Størrelse på instrumentbræt (tommer): -12
Udvendig diameter (tommer): 1,24
Udvendig diameter (mm): 31,5
Arbejdstryk (kPa): 28.000,0
Arbejdstryk (psi): 4.061,0
Driftstemperatur: -40 °C til 121 °C
Materiale: Gummi
Anvendelse: Olieresistens
SAE: SAE 100R12
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 456-8477

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet