Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorreparation og servicesætGenerel motorreparation og servicesæt475-6908: LEJEENHED-R
HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorreparation og servicesætGenerel motorreparation og servicesæt475-6908: LEJEENHED-R
475-6908: LEJEENHED-R

Cat® Cylindrical Roller Bearing

Mærke: Cat

Produktbilleder
475-6908: LEJEENHED-R
475-6908: LEJEENHED-R
475-6908: LEJEENHED-R
475-6908: LEJEENHED-R
475-6908: LEJEENHED-R

Cat® Cylindrical Roller Bearing

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 475-6908

Måleenheder

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 80,0
Inside Diameter (mm): 40,0
Height (mm): 18,0
Outside Diameter (in): 3,1496
Inside Diameter (in): 1,5748
Height (in): 0,7086
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 475-6908

ASFALTTROMLE

CB8 CB7 CB10

PETROTRANSMISSION

CX48

MOTOR

C3.6

INDUSTRIEL MOTOR

C3.6 C2.8

HJULLÆSSER

980 XE 982 XE 980M 982XE 980XE

ASFALTUDLÆGGER

AP400 AP455

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet