Hjem539-0633: KNAPSKRUE
Hjem539-0633: KNAPSKRUE
539-0633: KNAPSKRUE

Mærke: Cat

fallback-image
539-0633: KNAPSKRUE

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 539-0633

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Rustfrit stål
Bolt Length (in): 0.472
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 99.999,99
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: Austenitic ISO 3506-1-A4
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 3.937,008
Bolt Length (mm): 12,0
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 539-0633

MARINEGEARKASSE

C8.7

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet