Home539-0633: VITE-TESTA CILINDRICA
Home539-0633: VITE-TESTA CILINDRICA
539-0633: VITE-TESTA CILINDRICA

Marchio: Cat

fallback-image
539-0633: VITE-TESTA CILINDRICA

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 539-0633
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 539-0633

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio inossidabile
Bolt Length (in): 0,472
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 99.999,99
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: Austenitic ISO 3506-1-A4
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 3.937,008
Bolt Length (mm): 12
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 539-0633

PRODOTTI MARINI

C8.7

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto