HjemUndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsgrupper569-2544: HDXL forseglet og smurt (SALT) spor
HjemUndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsgrupper569-2544: HDXL forseglet og smurt (SALT) spor
569-2544: HDXL forseglet og smurt (SALT) spor

Cat® 1-tand Master Heavy Duty Long Life (HDXL) forseglet og smurt (SALT) larvebåndsgruppe, positiv stiftholder (PPR), sko bredde: 610 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
569-2544: HDXL forseglet og smurt (SALT) spor
569-2544: HDXL forseglet og smurt (SALT) spor
569-2544: HDXL forseglet og smurt (SALT) spor
569-2544: HDXL forseglet og smurt (SALT) spor
569-2544: HDXL forseglet og smurt (SALT) spor

Cat® 1-tand Master Heavy Duty Long Life (HDXL) forseglet og smurt (SALT) larvebåndsgruppe, positiv stiftholder (PPR), sko bredde: 610 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 569-2544

Måleenheder

USMetrisk
Skotype: Super ekstrem service, Enkelt bælteled
Sporafstand (mm): 261,0
Skobredde (mm): 610,0
Sporafstand (tommer): 10,276
Skobredde (tommer): 24,016
Boltstørrelse (tommer): 1-1/8
Antal larvebåndssektioner: 44,0
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Press Fit Master
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 569-2544

LARVEBÅNDSDOZER

D10T2 D10

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet