HjemUndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsgrupper570-1434: LARVEBÅNDSGRUPPE
HjemUndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsgrupper570-1434: LARVEBÅNDSGRUPPE
570-1434: LARVEBÅNDSGRUPPE

Cat® Track Group Round Hole, Press Fit Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 786mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

Mærke: Cat

Produktbilleder
570-1434: LARVEBÅNDSGRUPPE
570-1434: LARVEBÅNDSGRUPPE
570-1434: LARVEBÅNDSGRUPPE
570-1434: LARVEBÅNDSGRUPPE
570-1434: LARVEBÅNDSGRUPPE

Cat® Track Group Round Hole, Press Fit Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 786mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 570-1434

Måleenheder

USMetrisk
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Round
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 261,0
Track Pitch (in): 0,100
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 30,945
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Round
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: 1.125
Shoe Width (mm): 786,0
Number of Track Sections: 44,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Press Fit Master
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 570-1434

LARVEBÅNDSDOZER

D10T2 D10

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet