HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer5A-3437: BOLT
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer5A-3437: BOLT
5A-3437: BOLT

Mærke: Cat

fallback-image
5A-3437: BOLT

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 5A-3437

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 5A-3437

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kulstål,Zinklegering
Bolt Length (in): 0.866
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (mm): 8,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,315
Bolt Length (mm): 22,0
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5A-3437

LARVEBÅNDSDOZER

D6C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet