HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeRoterendeLæbetype5P-3276: 12,7 mm tyk pakning af læbetype
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeRoterendeLæbetype5P-3276: 12,7 mm tyk pakning af læbetype
5P-3276: 12,7 mm tyk pakning af læbetype

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

Mærke: Cat

Produktbilleder
5P-3276: 12,7 mm tyk pakning af læbetype
5P-3276: 12,7 mm tyk pakning af læbetype
5P-3276: 12,7 mm tyk pakning af læbetype
5P-3276: 12,7 mm tyk pakning af læbetype
5P-3276: 12,7 mm tyk pakning af læbetype

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 5P-3276
Materiale: Fluoroelastomergummi (FKM),Rustfrit stål,Plast Plast
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5P-3276

GASMOTOR

G399

LARVEBÅNDSDOZER

D4D D4E

GENINDVINDINGSMIKSER

RM-350B

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3508 3512 3516

KOLDFRÆSER

PM-201 PM-465 PM-565 PM-565B

INDUSTRIEL MOTOR

D398B 3508 3512 D398 D399 3516

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

HYDRAULIKBETJENING

143 140

BULLDOZER

4A

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM-350B

OPRIVER

4

LARVEBÅNDSLÆSSER

951C 941B 951B 955K 955L 941

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet