Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemDrivlinjeConvertere og komponenterConverterlejer5P-8139: Konisk rullekegleleje
HjemDrivlinjeConvertere og komponenterConverterlejer5P-8139: Konisk rullekegleleje
5P-8139: Konisk rullekegleleje

Konisk Cat®-rulleleje

Mærke: Cat

Produktbilleder
5P-8139: Konisk rullekegleleje
5P-8139: Konisk rullekegleleje
5P-8139: Konisk rullekegleleje
5P-8139: Konisk rullekegleleje
5P-8139: Konisk rullekegleleje

Konisk Cat®-rulleleje

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 5P-8139

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (in): 8,6875
Inside Diameter (mm): 220,662
Width (in): 2,4375
Width (mm): 61,912
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5P-8139

LARVEBÅNDSDOZER

D9L

SPIL

59

BULLDOZER

9U 9C 9S

OPRIVER

9

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet