Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
6V-3746: Installationssæt til flere topstykker

6V-3746: Installationssæt til flere topstykker

Sæt med flere topstykker

Mærke: Cat

Produktbilleder

6V-3746: Installationssæt til flere topstykker

Sæt med flere topstykker

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolie

Antal: 2

1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader

Antal: 2

228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 6

2N-3597: 407,95mm indvendig diameter gummiventiltætning

Antal: 6

3H-3451: 0,035" tyk møtriklåseplade

Antal: 2

3N-1238: 0,787 mm tyk tankpakning

Antal: 1

3N-3220: 0,06" tyk topstykkepakning

Antal: 6

4H-2494: 5,56mm indvendig diameter monteringshylster

Antal: 6

5B-3718: 20,62 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 12

6F-1069: Pakningsenhed til brændstofventil

Antal: 12

6L-4497: Ventil skubbestangpakning

Antal: 6

6L-7813: 25,40 mm udvendig diameter ferrule pakning

Antal: 48

6L-7814: 17,46 mm udvendig diameter Director Seal

Antal: 36

8F-4994: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 12

8F-9206: 12,37mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 24

9H-6067: 5,33 x 21,59 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 2

Viser 1 til 16 af 16

Beskrivelse af reservedelsnummer 6V-3746

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af flere topstykker. Dette sæt inkluderer ikke indsprøjtningsdysepakninger. Bestil en enkelt indsprøjtningsdysepakning efter behov. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 6V-3746

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-3746

MARINEMOTOR

D398A

GENERATORAGGREGATSMOTOR

D398B

INDUSTRIEL MOTOR

D398 D398B

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet