Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.

Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
7Y-5238: U-bolt, M10-1,5 x 74 mm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareKlemmerKlemmer og klips7Y-5238: U-bolt, M10-1,5 x 74 mm

7Y-5238: U-bolt, M10-1,5 x 74 mm

Cat® M10 U-bolt

Mærke: Cat

Produktbilleder

7Y-5238: U-bolt, M10-1,5 x 74 mm

7Y-5238: U-bolt, M10-1,5 x 74 mm

Cat® M10 U-bolt

Mærke: Cat

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet