Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger8E-5818: 0,8 mm tyk stålplade
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger8E-5818: 0,8 mm tyk stålplade
8E-5818: 0,8 mm tyk stålplade

Mellemlæg

Mærke: Cat

Produktbilleder
8E-5818: 0,8 mm tyk stålplade
8E-5818: 0,8 mm tyk stålplade
8E-5818: 0,8 mm tyk stålplade
8E-5818: 0,8 mm tyk stålplade
8E-5818: 0,8 mm tyk stålplade

Mellemlæg

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8E-5818

Måleenheder

USMetrisk
Hulstørrelse (i): 0,866
Hulstørrelse (mm): 22
Materiale: Fjederstål
Samlet længde (tommer): 3,32
Samlet længde (mm): 84,35
Samlet bredde (tommer): 1,259
Samlet bredde (mm): 32,0
Tykkelse (tommer): 0,031
Tykkelse (mm): 0,8
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8E-5818

LARVEBÅNDSDOZER

D8T D8R D8R II D8N D8 D7

SPIL

57H

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

545C 535C 525C 535B 525B 525 545 515

BULLDOZER

8U 8SU 8A

OPRIVER

8

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet