Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer8K-9163: 12-punkts hovedbolt, 5/8-18
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer8K-9163: 12-punkts hovedbolt, 5/8-18
8K-9163: 12-punkts hovedbolt, 5/8-18

12-punkts-hovedbolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
8K-9163: 12-punkts hovedbolt, 5/8-18
8K-9163: 12-punkts hovedbolt, 5/8-18

12-punkts-hovedbolt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8K-9163

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 1.875
Materiale: STÅL,Kulstål
Bolt Length (mm): 47,62
Boltype: 12-punkts-hovedbolt
Længde på greb (tommer): 0,125
Grip Length (mm): 3,17
Flangediameter (tommer): 0,94
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8K-9163

MARINEMOTOR

3304B 3304 3208 D330C

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815

HYDRAULIKBETJENING

48

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet