HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer9X-8271: 12-punkts-hovedbolt
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer9X-8271: 12-punkts-hovedbolt
9X-8271: 12-punkts-hovedbolt

12-punkts-hovedbolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
9X-8271: 12-punkts-hovedbolt
9X-8271: 12-punkts-hovedbolt
9X-8271: 12-punkts-hovedbolt
9X-8271: 12-punkts-hovedbolt
9X-8271: 12-punkts-hovedbolt

12-punkts-hovedbolt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 9X-8271

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: 12-kantapultti
Bolt Length (in): 1.772
Boltlængde (mm): 45,0
Materiale: STÅL,Zinklegering,Stål med lav legering,Legeret stål
Bolt Type: 12 Point Head
Belægning: Zinkflade
Gevindstørrelse (dia x hældning) (mm): M10x1.5
Grip Length (in): 0,512
Længde på greb (mm): 13,0
Flangediameter (mm): 16,0
Boltstørrelse (tommer): 0,3937
Boltstørrelse (mm): M10
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9X-8271

PETROMOTOR

3516C

KOMPAKT HJULLÆSSER

910F 910E

SPIL

56H

HJULLÆSSER

918F

GENERATORAGGREGAT

SR5 C175-20 C175-16

LEDDELT LASTVOGN

740 GC 745

LASTVOGN

793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 797F 793F 795F AC 794 AC 797B

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 973 953

PETRODRIVSTRENG

TH55-3512E TH55-3516C

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XR D6R III D5H XL D10 D6K XL D5H D6N LGP D6N XL D6M D6N D6K D6H D6K LGP

GUMMIHJULSLÆSSER

IT14B IT18F IT12B

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700

PETROTRANSMISSION

CX48 TH55-E70 TH55FT-E90 TH53-E60

EJEKTORLASTVOGN

740

MOTOR

C175-20 3512E

INDUSTRIEL MOTOR

C9.3B C9.3

DUMPER

793F 798 AC 793 796 AC

LOKOMOTIVMOTOR

C175-20

BULLDOZER

5P 5S 6A 6S 6SU

OPRIVER

D5 6 5

MOTORGRADER

12K 160 120 160K 140K 120K 140K 2 120 GC 140 140 GC 16GC 120K 2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet