HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe033-6044: 20,35 mm ID O-ringpakning
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe
033-6044: 20,35 mm ID O-ringpakning
033-6044: 20,35 mm ID O-ringpakning

O-ringe

Mærke: Cat

Produktbilleder
033-6044: 20,35 mm ID O-ringpakning
033-6044: 20,35 mm ID O-ringpakning
033-6044: 20,35 mm ID O-ringpakning
033-6044: 20,35 mm ID O-ringpakning
033-6044: 20,35 mm ID O-ringpakning

O-ringe

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 033-6044
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 033-6044

Måleenheder

USMetrisk
Størrelse på instrumentbræt (tommer): 19
Materiale: FKM – Fluoroelastomer,FKM (75),Fluoroelastomergummi (FKM)
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,07
Pakning, indvendig diameter (mm): 20,35
Indvendig diameter (mm): 20,35
Ikke kompatibel med: Aminer; Bremsevæsker; Motorkølevæske; Brandbestandige væsker; Ketoner; Damp; Vand
Materialebeskrivelse: FKM leverer overlegen ydelse i de fleste anvendelser, herunder luft, motorolie, dieselbrændstof, hydraulikolie, automatisk transmissionsvæske og biodiesel. De fleste FKM-formuleringer bør ikke bruges sammen med kølevæske/urea. FKM er effektiv i høje temperaturer og har god slidstyrke og skæremodstand.
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Tværsnitsdiameter (mm): 1,78
Indvendig diameter (tommer): 0,801
Anvendelser: Højtemperaturanvendelser, der kræver modstand mod luft, brændstoffer, smøremidler og hydraulikvæsker
Temperatur (°C): -40-175
Temperatur (°F): -40-350
Kompatibel med: Diester-smøremidler; Halogenerede kulbrinte (over 100 °C); Meget modstandsdygtig over for kompressionssæt; Petroleumsvæsker; Fosfatestervæsker; Silikonevæsker; Nogle syrer
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 033-6044

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

815F 816F

RENDEGRAVER

442D 430D 442E 426B 438C 426C 438D 438B 424D 436C 436B 434E 450E 420D 432E 432D 444E 416C 428D 416D 428B 416B 428C

LARVEBÅNDSLÆSSER

963 973 963B

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

D250E II

CHALLENGER

65C 65B 65D 70C 65 75D 75C 75 85C 85D

LARVEBÅNDSDOZER

D6G SR D6D SR D8R D8N D8 GC D9R D8R II D8GC D4E D4E SR D6F SR D6E SR D6D D6T D6N 8 963 8A 8U 8SU

GRAVEMASKINE

330B L 330B M312 M315 M318 M320

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518 528B 530B

UDSTYR

PM-565

HJULDOZER

814F 950B/950E 950B 950E 980C 980F 966D 966E 970F 980F II

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

57H

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

W330B

MOTOR – INDUSTRIEL

3306B

MOTORGRADER

12H 12G 160H 160H NA 160H ES 12H NA 12H ES 163H NA 140H 140G 140H NA 140H ES 143H 14G

GUMMIHJULSSCRAPER

627G 627B 627E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert