Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme068-8546: Kilerem (sæt med 2)
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme068-8546: Kilerem (sæt med 2)
068-8546: Kilerem (sæt med 2)

Bredde: 12,7 mm (0,50in')

Mærke: Cat

Produktbilleder
068-8546: Kilerem (sæt med 2)

Bredde: 12,7 mm (0,50in')

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 068-8546

Måleenheder

USMetrisk
Remlængde (mm): 1.600,0
Remtype: Kileremme - med tænder
Rembredde (tommer): 0,5
Remlængde (tommer): 62,99
Rembredde (mm): 12,7
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 068-8546

RENDEGRAVER

426B 436B 428B 416B 438B

INDUSTRIEL MOTOR

3116 3114 3126

MOTOR - MASKINE

3116 3114

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet