Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter095-0844: Splitstift med diameter på 1,98 mm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter095-0844: Splitstift med diameter på 1,98 mm
095-0844: Splitstift med diameter på 1,98 mm

Cat®-stålsplitstift til sikring af komponenternes relative

Mærke: Cat

Produktbilleder
095-0844: Splitstift med diameter på 1,98 mm
095-0844: Splitstift med diameter på 1,98 mm
095-0844: Splitstift med diameter på 1,98 mm
095-0844: Splitstift med diameter på 1,98 mm
095-0844: Splitstift med diameter på 1,98 mm

Cat®-stålsplitstift til sikring af komponenternes relative

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 095-0844

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Delt
Materiale: Stål
Belægning: Zinkbelagt
Længde (mm): 19,0
Stiftdiameter (mm): 2,0
Noter: Punkttype: Kvadrat
Længde (tommer): 0,75
Stiftdiameter (tommer): 0,08
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 095-0844

KOMPAKT HJULLÆSSER

904H 904B

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825G

HJULLÆSSER

972G 980G 966G 950G 962G 990

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826G

GUMMIHJULSTROMLE

PS-500

LARVEBÅNDSDOZER

D7E

GUMMIHJULSLÆSSER

IT62G

RØRLÆGGER

PL83 583T

GRAVEMASKINE

320-A L E70 E240C E110 E240B E200B E70B EL180 E110B E140 E300B E180 EL300B E450 E650 320-A M312 M315 320 L EL240B EL240C EL200B E120 E120B E240 EL240

ASFALTGLATTEPLADE

SE34VT AS4173 SE34V

KOLDFRÆSER

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

HJULDOZER

824G

ASFALTUDLÆGGER

AP-300D AP355F AP300F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet