Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe095-1533: PAKNING-O-RING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe095-1533: PAKNING-O-RING
095-1533: PAKNING-O-RING

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
095-1533: PAKNING-O-RING

O-ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 095-1533

Måleenheder

USMetrisk
Cross Section Diameter (mm): 3,5
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,138
Indvendig diameter (mm): 31,7
Indvendig diameter (tommer): 1,248
Materiale: NBR (75),NBR-nitril,Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi,Nitril (NBR)
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 095-1533

SKOVBRUGSPRODUKTER

538 548 558 568 FM528 OTHER

CHALLENGER

55 35 45

GRAVEMASKINE

352F OEM 320E 330F OEM 336E LN 311D LRR 316F L 336E LH 349F LXE 349D L 336D2 LXE 312E 323F SA FM538 312F 336D 324D 336E 312D 324E 336F MH3295 315D L 320D2 336D2 L 314D CR EL180 FM548 323F 336F XE 374F L 323D 390F 320D L 349E L 330D2 336E LNH 315 GC E650 336D LN 319D LN 340MHPU 323D LN 340F L UHD 349E L VG 324E LN EL240B 352F XE VG 345D 336 MHPU 320E L 320D2 GC 349F L 325D L E240B 316F 326D2 349D2 319D L 352F-VG 317 315 323D2 L 313 320D LRR 326F L 336D L 323F OEM 336D2 318D L 320F L 312D2 L 336F L XE 313D2 323E LN FM558 314E CR E450 326F 349D 330F LN FM568 324D L 330D L 313F 330GC 336E L 320 GC 349E 336E H 349F 320E RR 325F 352 UHD 312D2 312D2 GC 318E L 340 352F 312D L 340F 349 336 GC 328D LCR 329D LN 313 GC 314D LCR 329D L E70 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 320E LRR 352 350 325F LCR 323F LN 319D 318D2 L 324E L 336F L 318F L 320 374F 312E L 326 330 GC 325 323 329E L 318F 319 323D SA 320D RR 345D L VG 330 323D L 313F L 330D2 L 336 311F LRR 329D 330F L 329E 326D2 L 314F CR E240 EL240 318D2 345D L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 320D 320E 314E LCR 395 323E L 336F LN 329E LN 321D LCR 323E SA 320E LN E180 330F 316E L 315F LCR M320GC 329D2 L 330D 320D2 L 324D LN 390F L 374 329D2 323F L 317 GC 336D2 L XE 326F LN 329D L 336FMHPU 329E 336D L 330 MHPU 349E L HVG 336F 336D 336E 323F OEM 390F 336E HVG

VIBRATIONSTROMLE

CB-536D

MARINE PRODUKTER

3512 3512B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet