HjemCat Reman produkterLuftsystemerTurboladere0R-5796: TURBOGRUPPE
HjemCat Reman produkterLuftsystemerTurboladere0R-5796: TURBOGRUPPE
0R-5796: TURBOGRUPPE

Renoveret turbolader

Mærke:

Renoverede Cat®-reservedele
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.

† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

Renoverede Cat®-reservedele
Cat Reman
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.
† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

Produktbilleder
0R-5796: TURBOGRUPPE
0R-5796: TURBOGRUPPE
0R-5796: TURBOGRUPPE
0R-5796: TURBOGRUPPE
0R-5796: TURBOGRUPPE

Renoveret turbolader

Mærke:

Renoverede Cat®-reservedele
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.

† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

Renoverede Cat®-reservedele
Cat Reman
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.
† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

Ægte Cat-reservedel tilgængelig
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 0R-5796

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 307,3
Højde (tommer): 9,4
Bredde (mm): 238,8
Længde (tommer): 12,1
Højde (mm): 238,8
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 0R-5796

LARVEBÅNDSDOZER

D5H XL D4H D4E D5H D4H III D4H XL D5 963 5 5A 5P 5S

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3304 3304B

MOTOR – MASKINE

3304

GRAVEMASKINE

229 225 219D 215B 215C 215D 225B 225D 219 215 E240 EL240

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518 518C 120C FB518

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

518 55 518 120C 125C D5HTSK II D4HTSK III

HJULLÆSSER

936E 936F 950B/950E 936 G936 950B 950E

VIBRATIONSTROMLE

CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

MOTOR – INDUSTRIEL

3304 D330C 3304B

MOTORGRADER

120G 130G

LARVEBÅNDSLÆSSER

963

Vis mere
Sammenlign alternative dele
Højde (tommer)
Længde (tommer)
Beskrivelse
0R-5796
Denne reservedel:
0R-5796: TURBOGRUPPE

9,4

12,1

Renoveret turbolader

7N-4651
Denne reservedel:
7N-4651: Turbo G

14,3

10,1

Turbolader

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet