Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer0S-1587: 1/2-13 bolt med sekskantet hoved
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer0S-1587: 1/2-13 bolt med sekskantet hoved
0S-1587: 1/2-13 bolt med sekskantet hoved

Cat® 1/2-13 X 1,75 in sekskantet statisk trykbolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
0S-1587: 1/2-13 bolt med sekskantet hoved
0S-1587: 1/2-13 bolt med sekskantet hoved
0S-1587: 1/2-13 bolt med sekskantet hoved
0S-1587: 1/2-13 bolt med sekskantet hoved
0S-1587: 1/2-13 bolt med sekskantet hoved

Cat® 1/2-13 X 1,75 in sekskantet statisk trykbolt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 0S-1587

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 1.75
Bolt Length (mm): 44,45
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkfosfat + olie
Længde på greb (tommer): 0,192
Længde på greb (mm): 4,88
Materiale: Stål,Kulstål,Zinklegering
Boltstørrelse (tommer): 1/2
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 0S-1587

PETROPAKKE

TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 3508 CX48-P2300 CX31-C15I CX31-C13I C18 CX31-C18I TH35-C15I CX35-C18I

TØMMERLÆSSER

227

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

365C L 390F 385C L 385C TH43-C18

MARINEMOTOR

3126 3116 C32 MARINE 3304 3306 C7 D353E 3516 3512 D353C D353D C18 MARINE 3508 C18 C12 D379A D379B D330A D330B D330C D397D 3408B 3408C D375D 3406B 3406C 3406E D398A D398B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E D337F C280-16 C280-12 C32B 3512B D333A D333B D333C 3126B 3208 C30 C32 3412 3408 3406 3616 3618 3612 D399 D342C 3508C 3508B D364 D349 D346 D348 D342 D343 D334 D337 D336 D315 D326F 3306B 3412C 3412E 3412D 3304B C280-6 C280-8

HJÆLPEBATTERI

C18

ASFALTFINISHER

MF41WD

BOREMASKINE

MD6200 MD6540C MD6380

VIBRATIONSSTAMPER

CS-433B CS-653 CS-643 CP-643 CP-653 CS-323 CP-433B CB-534 CP-323

GENERATORAGGREGAT

G3520 G3516 G3512 G3508 3508 3412C D1500 G3306 3516 3512 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C G3516K 3508B 3516B GEN 3306B G3512E G3512H 3516C GEN SET G3512K G3406 G3412 3412 C32 GEN SET CG137-12 C18 C15 C32 GENSET C18 MARINE GS CG137-08 C175-16GENSET SR5 C27 C32 XQP1100 C175-20 C175-16 G3520C G3520B G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B 3408C C32B 3406C 3516C 3516B 3516E

REMAN-MOTOR

3516B 3406E

KLO

518 120C 125C

MOTOR - GENERATORAGGREGAT

3508B

LARVEBÅNDSDOZER

D6G2 LGP D10 D11 D8 GC D3B D3C D4B D4H D4C D4D D4E D5B D5M D5N D5H D5E D6E SR D6C D6D D6R D6M D6N D6E D6G D6H D6G SR D4E SR D6GC D5C III D8GC D7R D7F D7G D7H D8T D8R D8K D8L D8N D8H D9E D9G D9T D9R D9L D9N D9H D6G2 XL D6D SR D6H II D9 GC D4H III D7R SERIES D6F SR D9 D3 D5 D8 D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6H XL D6H XR D5H XL D7G2 D10T2 D8R II D4H XL D7R II

GUMMIHJULSLÆSSER

IT12 IT28 IT18 IT28B IT18B

DRIVESTRENG

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

PETROTRANSMISSION

CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

MARINEGEAR

3181 3192 7251

KOLDFRÆSER

PR-750B PM-565B PR-1000 PM-465 PM-200 PM-201 PR-1000C PR-450 PM-565

HJULTRAKTOR

660B 641B 666B 623B 623G 623E 623F 621B 621R 621E 621F 621G 621S 627B 627G 627E 627F 650B 633E II 651B 651E 631K 615C II 631D 631E 631C 631G 613C II 615 613 611 627 621 623 637 641 651 657 666 633C 657E 657B 633D 657G 639D 615C 637G 613B 637D 613C 637E 637K

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RR-250B RM-350B RR-250

OPRIVER

953B D5 977 963 953 951 955 943 9D 9B 8D 8B 11 10 3 7 6 5 4 9 8

JORDSTABILISERINGSMASKINE

SS-250B SS-250

BOM

120C

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD22 AE40 AE40 II AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40 AD22 AD55B

OPRIVER OG JORDLØSNER

140G 12G 16G 130G

JORDSTABILISERINGSBLANDER

SM-350

MARINEGEARKASSE

7231 7251 7241 7271 7261

HJULLÆSSER

960F 988 XE 986H 986K 962K 962M G926 988B 988G 988H 988F G916 988K 966D 966C 966F 966E G936 966H 966G 966K 966M 966R 814K 926E 966 972 988F II 986 980 988 995 994 990 993 992 916 920 980G II 988K XE 926 930 936 950 980K HLG 950B/950E 990K 990H 993K 992D 992B 992C 992G 992K 972XE 994F 994D 970F 994K 994H 972G 972H 972K 972M 988GC 950B 950E 950F 950K 950M 930R 930T 936E 936F 938H 990 II 966XE 980F II 966F II 966M XE 980B 980C 980F 980H 980G 980K 980M 950F II

MOTOR TIL KØRETØJ

3516 3512 D346 D348 D349

FRONTSKOVL

235C 385C 5080 5090B

LEDDELT LASTVOGN

D35HP D30C D30D D35C D250E D250D D250B D400E II D300E II D550B D400E D400D 740 735B 735 OEM 735 D44B D20D D250E II D25D D25C D350E D350D D350C D350E II D300E D300D D300B 740C 740B 745C D400 D40D

HJULSKRABER

641B 666B 621E 621F 621B 623F 623B 623E 627G 627F 627B 627E 651E 651B 630B 630A 631G 631D 631C 631E 631B 633E 657G 633B 633D 657E 657B 637K 613C 637E 637G 637B 613B 637D 639D 615C 615 621 627 633 613 611 613C II 666 637 641 657 651

LARVEBÅNDSLÆSSER

935C 935B 973C 951C 951B 953B 977D 977H 953C 977K 977L 955C 931B 955H 931C 955K 955L 983B 963 973 983 931 943 941 953 963B 963C 941B

SKOVBRUGSPRODUKTER

FB221

RØRLÆGGER

587T 587R 578 561N 561M 561H 561B 561D 561C PL83 PL87 583T 583R 583K 583H 572R II 572R 572F 572G 571G 571F 589 594H 594

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1600G R1600H R1700 II R1600 R2900 R2900 XE R1700G R3000H R2900G

EJEKTORLASTVOGN

D400E II 740B 740

ASFALTGLATTEPLADE

8 FT

MOTOR

G3412 G3408C 3512E 3512B 3512C G3516C G3516J G3516H 3516C 3516E G3406 G3408 G3612 G3616 3126 C32 INDUSTRIAL 3516PETROLEUM C15 C18 3508PETROL C13B C32B INDUSTRIAL G3520 G3520J G3520H G3412C 3512PETROL C27 INDUSTRIAL

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

527 517 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

LOKOMOTIVMOTOR

3516 3512 3516C 3516B 3612 3512E 3512C 3512B PR20B C32 C27 3508 3508C 3508B

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC20

HYDRAULIKBETJENING

193B 128 129 192 193 191 183 184 181 182 165 172 173 163 161 143 183B 153 150 151 141 140 50 48 46 173B

BULLDOZER

834U 834S 6 814S 8SU 955 10SU 6SU 10C 11U 10S 10U 977A 824S 826B 824C 825 824 815 9SU 834 7SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9A 9C 9U 9S 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7G 7A 7S 7U 8C 8A 3S 3P 4A

MOTOR - INDUSTRIEL

CG170-16 LD700E 3512B 3406B 3516B 3561B

TRAKTOR

784C 784B 768C 768B 772B 772 776 776D 776C 776B

MARINE, EKSTRA

3512 3508 3516C 3516B 3512C 3512B C32 3608 C32B 3508B 3508C

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815 815K 815B 815F 825H 825G 825C 825B 815F II 825G II

RENDEGRAVER

D3 931

FÆLDE-/STAKKEMASKINE

FB518

VOGN

613C II

VÆRKTØJSSTANG

6 4

TRAKTOR TIL VANDPASSAGE

D7R II

LASTVOGN

773G LRC 775G 775F 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 785 789 793 797 770G 793D 793B 793C 772G 773E 773D 773G 773F 797B 773B 769 772 770 773 777 775G LRC 772G OEM 789C 789D 789B 769B 770G OEM 769D 769C 69D 785G 773G OEM 785C 785D 785B

GASMOTOR

G333C G379A G3304 G3306 G3512H G3512E G3512B G3512J G3612 G3616 G3608 G3606 G3412 G3408C G3408B G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G3516B G398 G399 G342C G343 G379 G3306B G3304B G3520B G3520J CG137-08 G3508J CG137-12 G3508B G353D G3520 G3512 G3516 G3508

PETROGENERATORAGGREGAT

G3306B C27 C15 C32 3512B 3512C

SPRØJTEARRANGEMENT

CAT WDS

GENERATORAGGREGAT-MILITÆR

3608

SKOVL

BLADE

EFFEKTMODUL

XQC1200 3516B 3516C XQC1600 XQG400 PM3412 TR43-C18L PMG3516 XQ2280 PP3516 C32 TR43 PM3508 PM3516 PM3512 XQG135 TR43-E44

ASFALTUDLÆGGER

BG-260D BG-260C BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000D AP-800 AP-1050B AP-800B AP-650B AP-1055B AP-1055D BG-225C AP-1200 BG-245C

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3295

GENINDVINDINGSMIKSER

RM-350B RM-350 RM-250C

PETROMOTOR

3508C 3508B C9 C7 3516 3512 C15 C13 C18 C11 C27 3126B 2016 C32 3516C 3516B C280-12 3512E 3512C 3512B

GRAVEMASKINE TIL MINEDRIFT

5230B 5130 5110B 5230 5130B

HYDRAULISK SKOVL

6030 6030 T4 6030 T2 6060

KOMPAKT HJULLÆSSER

910

SPIL

53 57 56 55 54 59 58 528 518 54H 57H 56H 59N 59L 58L

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3516B G3520B 3512B 3412 3208 3412C D399 3612 3616 3406 3408 D398B 3304B 3306B POWER SYS G3520 G3516C G3516B G3508 G3516 G3512 3508B 3145 3160 3150 3306 3304 D379B 3508 C280-16 3512 3516

OEM-LØSNINGER

3412C

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4B SR4BHV WEG SR500 SR4 SR5

PUMPEENHED

SBF214 SPS342 SPS343 SPF343 SCT673 SPF743 SPF343C SPT343 SPT342 SUF557

GRAVESKOVL

BUCKET

MOTOR - MASKINE

3516C 3116 3114 C27 3304 3306 C4.4 3408 3208

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836 826G II 816F II 816 826C 826B 826G 826H 816K 836H 836G 836K 816B 816F

STENBRUDSLASTVOGN

777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G

LASTVOGNSMOTOR

1673B 1673C 3306C 3306B C-18 C-15 C-16 3306 1140 1150 1145 1160 3116 3126 C7 3408B 3406E 3406C 3406B C11 C15 1673 1676 1693 3408 3406 3208 G3306

CHALLENGER

65 70C 65C 65B 65D

KABELSTYRING

25 24 619 29 30 118 119 117 129 127 128

GRAVEMASKINE

330 L 215B 215C 215D 375-A L 374F L E300B 385C FS 385C L 219D EL300 330 LN 374D L 350 L 330-A L 231D 385B E240 385C 235B 235C 235D 365C L 365C E300 390D 390F 350-A 330-A 395 330-A LN EL300B 374 225B 225D 3101 330B LN 330-A L M325C 365C L MH 350-A L 229D 374F EL240 245D 330B 245B 390F L MH3295 390D L 330B L 229 225 235 219 215 385C L MH 375-A 245

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518C 535C 535B 545C 528B 525C 525B 525 518 515 528 545 530B

INDUSTRIEL MOTOR

3126 3126B 3116 3114 3304 3306 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 C7 C9 3306B G3520H C32B D320A 3304B 3412E 3412C D342C C32 C27 C18 3456 C9.3 3176C 3176B 3412 3406 3508B D398 D399 D379 3516B 3516C 3406E 3406B 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408E 3408B 3408C 3512E 3512B 3512C C9.3B D333C 3196 CG137-08 D353C D353E D353D C-9 C11 3160 C13 C15 D330C D379B

HJULDOZER

854G 854K 834G 834H 834B 834K 814B 814K 814F 844H 844K 834 824B 844 854 824H 824G 824C 814F II 814 824 824G II

DUMPER

777G 777E 773GC 785D 789G 789D 3508B 772 770 793D 777 775 773 789 785 793 D10R

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

W330B

MOTORGRADER

135H 130G 140M 3 135H NA 140H ES 12M 3 AWD 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24H 24M 160H 160G 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 12H ES 14H NA 120H 120G 24 120B 16 120K 120 GC 140B 163H 140H 140G 143H 12M 3 163H NA 160M 3 120H NA 160H ES 16H 16G 140 14H 14G 14E 12H 12G 14M3 120 12F 12E 160H NA 120K 2

GUMMIHJULSSCRAPER

637 631 631K 613G 637K 657 651

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet