HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer0T-0703: Bolte med sekskantet hoved, fosfat- og oliebehandlede
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
0T-0703: Bolte med sekskantet hoved, fosfat- og oliebehandlede
0T-0703: Bolte med sekskantet hoved, fosfat- og oliebehandlede

Tomme

Mærke: Cat

Produktbilleder
0T-0703: Bolte med sekskantet hoved, fosfat- og oliebehandlede
0T-0703: Bolte med sekskantet hoved, fosfat- og oliebehandlede

Tomme

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 0T-0703
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 0T-0703

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 0,875
Bolt Length (mm): 22,23
Boltype: Bolte med sekskantet hoved
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,094
Grip Length (mm): 2,38
Gevind: Fingevind UNF
Gevindstørrelse (tommer – TPI) (tommer): 3/8-24
Materiale: Kulstål,Zinklegering
Samlet boltlængde – 3 (tommer): 7/8
Hovedhøjde – 4 (tommer): 0,29
Finsk: Fosfat- og oliebehandlet
Længde på greb – 2 (tommer): 0,09
Hovedbredde - 5 (tommer): 0,56
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 0T-0703

RENDEGRAVER

416 426 428 438 436

HJULLÆSSER

910 910F 910E

TELESKOPLÆSSER

RTC60 RT60 RT50 RT50SA

LARVEBÅNDSLÆSSER

973C 973D 973 951C 951B 983 935B 977D 977H 941B 977K 977L 931 955C 931B 983B 955H 943 955K 955L 941 953

MARINE PRODUKTER

D353E D337 D337F D353C D353D D315 D379A D379B D399 D326F D330A D330B D342C D364 D346 D398A D398B D342 D343 7251 7241 3181 3192 7251

SKOVBRUGSPRODUKTER

227

LARVEBÅNDSDOZER

D7F D7G D3 D5 D8K D8H D9E D9G D9H D3B D4B D4D D4E D5B D6C D6D 41 44 163 143 153 141 140 6 5 4 977 953 951 955 943 5A 5S 6A 6S 955 4A

GUMMIHJULSLÆSSER

IT12B IT12 IT14F IT14B

RØRLÆGGER

572G 583K 583H 571G 589 594H 594 578 561B 561D 561C

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

D379B D398B D399

GRAVEMASKINE

225 224 215B 215C 235 205 206 225B 225D 219 214 215 212 213 219D 245

UDSTYR

PR-75 PR-1000C PR-1000 PR-750B

HJULDOZER

834 920 G910 930

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

55

DUMPER

773 772

VIBRATIONSTROMLE

CB-424 CS-431B CS-433B CS-323 CP-433B CP-323 PS-180 PS-110 PS-130

MOTOR – INDUSTRIEL

D320A D342 D343 D398B D398 D399 D353C D353E D353D D342C D379 D379B G353D

ASFALTUDLÆGGER

AP-800 AP-800B AP-1200 WE-851B WE-601B

MOTORGRADER

16 120 12E 140

GUMMIHJULSSCRAPER

666 633C 641 651 657 633 633B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert