100-2937: Oliekøler og linjesæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor100-2937: Oliekøler og linjesæt

100-2937: Oliekøler og linjesæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

100-2937: Oliekøler og linjesæt

100-2937: Oliekøler og linjesæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

109-0073: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 2

109-0077: O-ringspakning med 100,97 mm indvendig diameter

Antal: 4

113-5304: O‑ring i FKM, 75A, 5,33 x 50,17 mm

Antal: 2

125-0434: To boltkant bundet tætningspakning

Antal: 1

238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 1

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

2P-3760: 0,8 mm flangepakning med to bolte

Antal: 2

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

4F-7387: 100,97 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

4N-0641: 0.8mm tyk pakning

Antal: 1

9M-4849: 5,33 x 23,16 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 1

Viser 1 til 12 af 12

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet