Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem102-2304: TAP
Hjem102-2304: TAP
102-2304: TAP

Linkage Pin

Mærke: Cat

Produktbilleder
102-2304: TAP
102-2304: TAP
102-2304: TAP
102-2304: TAP
102-2304: TAP

Linkage Pin

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 102-2304

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 295,0
Length (in): 11,61
Pin Diameter (mm): 120,0
Pin Diameter (in): 4,72
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Boron Steel,Corrosion Preventative Fluid
Plating: No Plating
Slot Width (in): 0.591
Effective Length (in): 10,63
Outside Diameter (in): 4,719
Slot Width (mm): 15
Effective Length (mm): 270,0
Outside Diameter (mm): 119,85
Puller Thread: Yes
Internal Grease Passage Hole: No
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 102-2304

GRAVEMASKINE TIL MINEDRIFT

5230B 5230

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet