HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter102-3437: 2" X 1 11/16" gevind 90 graders albueadapter
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter102-3437: 2" X 1 11/16" gevind 90 graders albueadapter
102-3437: 2" X 1 11/16" gevind 90 graders albueadapter

Cat®-2 in ORFS han X 1 11/16 in hun-gevind, 90 graders væsketransporterende vinkelrørsadapter

Mærke: Cat

Produktbilleder
102-3437: 2" X 1 11/16" gevind 90 graders albueadapter
102-3437: 2" X 1 11/16" gevind 90 graders albueadapter
102-3437: 2" X 1 11/16" gevind 90 graders albueadapter
102-3437: 2" X 1 11/16" gevind 90 graders albueadapter
102-3437: 2" X 1 11/16" gevind 90 graders albueadapter

Cat®-2 in ORFS han X 1 11/16 in hun-gevind, 90 graders væsketransporterende vinkelrørsadapter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 102-3437
Kølevæske- og urinstofkompatibel pakning: 294-9074 (1-11/16-12). 294-9075 (2-12)
Olie- og brændstofkompatibel pakning: 228-7094 (1-11/16-12). 228-7095 (2-12)
Transmissions- og hydrauliskoliekompatibel pakning: 6V-8400 (1-11/16-12). 8T-0315 (2-12)
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 102-3437

MARINE, EKSTRA

C32B

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825G

HJULDOZER

824G 854G

BOREMASKINE

MD6200

PUMPEENHED

SPF743

HJULLÆSSER

988F II 990 II 988F 980G 992G

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826G

LASTVOGN

797F 797 793F 793F CMD 797B 793F XQ

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet