Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke107-0576: 4,76 mm tyk flad skive
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke107-0576: 4,76 mm tyk flad skive
107-0576: 4,76 mm tyk flad skive

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Produktbilleder
107-0576: 4,76 mm tyk flad skive
107-0576: 4,76 mm tyk flad skive
107-0576: 4,76 mm tyk flad skive
107-0576: 4,76 mm tyk flad skive
107-0576: 4,76 mm tyk flad skive

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 107-0576

Måleenheder

USMetrisk
Skivetype: Flad
Udvendig diameter (mm): 120,0
Materiale: Stål,Kulstål
Indvendig diameter (mm): 85,0
Tykkelse (mm): 4,76
Udvendig diameter (tommer): 4,724
Udvendig diameter (mm): 120,0
Tykkelse (tommer): 0,187
Outside Diameter (in): 4,724
Inside Diameter (in): 3,346
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 107-0576

LARVEBÅNDSDOZER

D10N D10R D10T2 D10T

SPIL

59 59N 58L 59L

BULLDOZER

10SU 10U

OPRIVER

10

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet