HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer107-3198: Sekskantede kransbolte
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer107-3198: Sekskantede kransbolte
107-3198: Sekskantede kransbolte

Metrisk

Mærke: Cat

Produktbilleder
107-3198: Sekskantede kransbolte
107-3198: Sekskantede kransbolte

Metrisk

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 107-3198

Måleenheder

USMetrisk
Gevindstørrelse (dia x hældning) (mm): M4x0.7
Bolt Length (mm): 65,0
Grip Length (mm): 51,0
Materiale: Legeret stål,STÅL
Bolt Length (in): 2.559
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 2,008
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 107-3198

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

D400E II D350E II 725 730 D250E II D300E II D400E II

GUMMIHJULSLÆSSER

IT14G

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

836G

HJULDOZER

834G

HJULLÆSSER

914G 902 908 906

VIBRATIONSTROMLE

CB-545 CB-544 CB-434B CB-634C CB-434C CB-634 CS-563C CP-533C CS-573C CP-563C CS-583C CS-533C CB-534C CB-534B

GUMMIHJULSSCRAPER

627G 623G 621G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet