HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseSkovlskær109-9121: Skær til industribrug, højre
HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseSkovlskær109-9121: Skær til industribrug, højre
109-9121: Skær til industribrug, højre

Skær 35 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
109-9121: Skær til industribrug, højre
109-9121: Skær til industribrug, højre
109-9121: Skær til industribrug, højre
109-9121: Skær til industribrug, højre
109-9121: Skær til industribrug, højre

Skær 35 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 109-9121

Måleenheder

USMetrisk
Hole Spacing (in): 3,346
Edge Length (in): 25,921
Edge Length (mm): 658,4
Position: RH Corner
Hole Quantity: 5
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 163,4
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6,433
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 163,4
Thickness (mm): 35,0
End 1 Hole Spacing (in): 6,433
Width (in): 15,984
End 2 Hole Offset (mm): 80,8
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 406,0
End 2 Hole Offset (in): 3,181
End 1 Hole Offset (in): 3,181
End 1 Hole Offset (mm): 80,8
Thickness (in): 1,378
End Shape 2: Angled Up
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Angled Up
Hole Spacing (mm): 85,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 109-9121

HJULLÆSSER

980K 980 980M 980G II 980XE 980H 980G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet